9X-8708: CM 斗杆密封件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-8708: CM 斗杆密封件

    零件号: 9X-8708
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    大尺寸密封件

    描述:
    大尺寸密封件通常用于密封密围式结构,还可用来进行消声、隔振、缓冲或隔热。

    它们可能需要使用粘合剂来安装、夹在固定位置、按入凹槽中或用拉链工具来安装。很多这类密封件按长度单位出售。

    特性:
    Cat® 大尺寸密封件采用符合针对该应用的特定温度、耐化学性和紫外线暴露要求的材料制成。密封件尺寸、几何和连接方法是结合周围结构来设计的,旨在提供持久的密封性能。

    用原装 Cat 密封件保护您的投资。

    应用:
    大尺寸密封件通常用来密封密围式结构,例如,窗户、外壳和驾驶室护罩。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 材料: CR - 氯丁二烯海绵橡胶
    • 材料描述: CR 海绵(闭孔)橡胶用于要求具有耐油性和卓越耐候性的垫块和静态密封件。
    • 横截面厚度(in): 2.5
    • 横截面宽度(in): 4.92
    • 粘合剂:
    track-type tractor
    D6N XL D6N LGP

    engine - generator set
    3512B 3516C 3516B

    wheel-type loader
    982M, 980M

    petroleum products
    G3508B G3508 G3516J G3516 3516B G3512 G3616 G3606B G3508J G3520B G3520J G3608 G3512B G3516B G3612 3516C 3512C C175-16

    engine - industrial
    G3508B G3508 G3516J G3516 3516B G3512 G3616 G3606B G3508J G3520B G3520J G3608 G3512B G3516B G3612 3516C 3512C C175-16

    articulated dump truck
    D400E II D400D, D25D, D350E, D30D, D350E II D400E, D40D, D350D