9X-8882: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-8882: 螺栓

    零件号: 9X-8882
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0.94
    • 头部高度 - 4(in): 0.48
    • 手柄长度 - 2(in): 0.63
    • 螺栓总长度 - 3(in): 2 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 5/8 - 11
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    track-type tractor
    D9R

    wheel tractor-scraper
    621G, 637G, 637D, 631G, 623G, 631D, 621F, 627G, 657B, 623F, 657, 627F

    generator
    SR4 SR4B SR4BHV

    underground articulated truck
    AD40 AE40

    engine - generator set
    3616 3612 3608 3606 G3516B 3508 C15 G3516 G3508 3516 3512B 3516B 3512 PM3512 G3512 G3520E G3520B G3512E 3508B C280-16 PP3516 G3516C 3516C G3520C PMG3516 G3516E C32 G3516H PM3516 3508C 3512C PM3508 C18

    petroleum products
    3512C C15 TH48-E70 3512E C18 CX38-P892 TH35-E81 C32 CX31-C15I CX31-P600 C27 C175-16 3516B 3512B 3516C CX35-P800 TH35-C15I CX38-P800 CX31-C18I CX35-C18I

    engine - industrial
    3406B 3412 3408 G3520J G3512 G3520B G3516J G3516C G3616 G3512E 3412E C18 3512 3406C G3508 3516B C15 3512B G3516B C27 3408B G3516 G3612 3512C G3512B SCT673 3412C G3606 PMG3516 G3508B C32 G3516E

    expanded mining products
    6040, 6040 FS

    off-highway truck
    773D, 793C, 793B, 773B, 793D, 773E