9X-8888: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-8888: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 9X-8888
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.13
    • 头部高度 - 4(in): 0.58
    • 手柄长度 - 2(in): 1.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 3/4 - 10
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    paving compactor
    CS-433B, CP-433B

    underground articulated truck
    AD40 AD45, AE40 II AD55, AE40

    engine - generator set
    3616 3612 3606 3608 C280-16 G3516B

    engine - industrial
    G3612 G3606B G3616 G3608

    articulated dump truck
    D350E, D400E