9X-8893: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-8893: 六角头螺栓,磷酸酯和机油涂层

    零件号: 9X-8893
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生持续的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.31
    • 头部高度 - 4(in): 0.67
    • 手柄长度 - 2(in): 1.50
    • 螺栓总长度 - 3(in): 3 1/2
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 7/8 - 9
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    earthmoving compactor
    836

    motor grader
    14H 14H NA

    off-highway truck
    771D 769D 69D

    articulated dump truck
    D400E D350E

    track-type tractor
    D7H 7 7A 7S 7SU 57H 7U

    load, haul, dump
    R1600G