9X-8896: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-8896: 螺栓

    零件号: 9X-8896
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    英寸

    Cat 螺栓与匹配的硬化垫圈和螺母形成一个匹配的系统,可产生一致的高夹紧力

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 1.50
    • 头部高度 - 4(in): 0.71
    • 手柄长度 - 2(in): 1.75
    • 螺栓总长度 - 3(in): 4
    • 螺栓类型: 六角头螺栓
    • 螺纹: 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - TPI)(in): 1 - 8
    • 表面处理: 磷酸酯和机油涂层
    轮式装载机
    966L, 966H, 972H, 950H, 966MXE, 990K, 966M, 992K, 962H, 992G, 966K, IT62H, 990, 990KLRC, 992KLRC, 966KXE, 990H

    轮式推土机
    844KLRC, 854G, 854K, 844, 844K, 854KLRC, 844H

    履带式推土机
    D11N, D11T, D11R, D11RCD

    履带式挖掘机
    385B, 365BIIL, 374DL, 390DL, 390D, 365BLU, 385BL, 365BL, 385C, 385CL, 365CL, 375, 375L, 336FL

    履带板型单钢轮振动
    CP-563C, CP-533C

    平滑型单钢轮振动
    CS-563CAW, CS-531C, CS-533C, CS-583C, CS-573C