9X-8898: 螺栓
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-8898: 螺栓

    零件号: 9X-8898
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    履带螺栓

    描述:

    • 履带螺栓用于将履带板固定到连杆组件。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 头部宽度 - 5(in): 0, 1.5
    • 头部高度 - 4(in): 0.71, 0
    • 度量单位: 0, 英寸
    • 手柄长度 - 2(in): 0, 2.75
    • 螺栓尺寸(in): 1, 1
    • 螺栓总长度 - 3(in): 5, 0
    • 螺栓类型: 0, 六角头螺栓
    • 螺纹: 0, 粗牙螺纹 UNC
    • 螺纹尺寸(in - tpi) (in): 1 - 8
    • 表面处理: 0, 磷酸酯和机油涂层