9X-9720: 12V 4D 干式蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-9720: 12V 4D 干式蓄电池

    零件号: 9X-9720
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 4D 优质高输出低维修混合电池

    描述:
    此款 12 伏免维护优质高输出蓄电池为承受最严苛的环境而设计,它采用抗振动设计,还具有可防止腐蚀的锻造接线端。100 小时振动测试确保我们的蓄电池寿命比其他品牌长 5 倍。加强型壳体提供无与伦比的防护,阻焰器安全通风口可防止火花意外进入蓄电池。
    此蓄电池配备可拆卸盖,可轻松检查和维持电解液液位,并测量比重读数。维持电解液液位对于最大限度延长蓄电池使用寿命十分重要。
    此蓄电池提供 1000 安培冷起动电流、275 分钟储备容量和 140 安培小时的容量,特别适合在寒冷气候下用于起动车辆。这款干荷蓄电池需要加入大约 15 升(15.9 夸脱)本地采购的电解液才可激活。
    Cat 蓄电池遵循比竞争对手更高的标准,经过 100 多项不同的性能测试,可确保提供无与伦比的电力。我们的优质高输出蓄电池寿命比传统蓄电池长 3 倍,可以快速充电,减少停机时间并快速重新起动。
    特性:
    • 12V 优质高输出免维护可检修电池
    • 1000 安培冷起动电流
    • 275 分钟储备容量
    • 140 安培小时容量
    • 4D BCI 组别
    • 干充电
    应用:
    • 重负荷应用
    • 电力
    • 机器
    • 公路卡车和巴士

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • CA: 1200
    • 低温起动安培数(CCA): 1000
    • 备用容量(分钟): 275
    • 安培小时容量(20 小时): 140
    • 应用: 起动
    • 待填充标称酸量(QT): 15.9
    • 接线端: SAE 柱
    • 板栅类型: 混合结构
    • 电压(伏特): 12
    • 组规格: 4D
    • 维护类型: 维护少
    • 蓄电池类型: 干式
    • 设备类型: 农业, 卡车, 工业
    • 长度(in): 20.75
    marine products
    3508 3516E 3406E C15 3512C 3516C 3516B 3512 3408C 3516 3512B C32 3508C C18 C-12 3208 3508B 3304B 3606 3406C 3306B 3408 3512E C12 3176B 3406B 3408B 3608 3616 3412C 3306 3176C 3304 3612 3196

    wheel tractor-scraper
    637E

    pipelayer
    572R, 589

    engine - generator set
    3306 G3520C 3508B 3406C 3456 3508 3516 3512B C27 G3516 3516B G3512 3516C 3408B G3512E 3512 3516E C32 G3516C 3406B G3520E G3520H

    track type tractors
    D6HIIXL, D7RLGP, D6HLGP

    track excavators
    350

    articulated trucks
    D400EII, D350EII

    track-type tractor
    D6M D7R, D6H XL D6H, D6H XR

    petroleum products
    CX48-P2300 3512B CX31-C11I C9 C18 C13 C27 CX31-C13I CX35-P800 C32 TH31-E61 3512C TH31-C9P TH31-C9I C7 3516C C11 TH35-E81 TH48-E80 C15 3516B CX31-P600 TH35-C15I TH35-C11I CX31-C9I CX31-C15I TH35-C13I TH48-E70

    track-type loader
    963, 973, 973C

    track-type skidder
    527

    3300
    G3306B 3306B

    7 to 9 liter
    C9

    3500
    G3516 G3512 3512C 3516E 3516C 3516BHD G3508 G3520H 3516B 3508B

    motor grader
    140H ES 120H ES 14H NA 140G, 12H NA 12H ES 14G, 140H NA 160H ES 12G, 163H NA

    wheel-type loader
    950F, 960F, 966F II 970F, 950F II 980F II

    engine - industrial
    G3408B G3516 3406C C15 3512 G3512 G3508 3516B G3406 3512E 3306 G3616 G3606 3408 C11 C13 G3608 3508 3406B C-15 3306B 3406 3512B C18 3406E C-16 3516 3176B 3408B 3456 G3408 G3306 C-9 C-10 G3512H C9 G3512E 3516C 3208 C-12 G3612 G3516E G3516B 3508B C7 G3508B 3408E 3304 3176C 3196

    track loaders
    973CLGP

    articulated dump truck
    740, 735, 735 OEM D400E II D350E II

    compactors
    815B, 816F

    motor graders
    140G, 143H, 12HNA, 14H, 163H, 160HNA, 140HNA, 120HNA

    vees 27 to 32 liter
    G3412C 3408C C32 3408A

    asphalt paver
    AP-1000, AP-1050

    generator
    SR5 SR4B

    15 to 18 liter
    G3406

    skidders
    527CA

    road reclaimer
    RM-350B, SM-350, RM-350

    wheel dozer
    814F

    wheel loaders
    960F, 950FII, 980FII

    excavator
    350, 350 L

    earthmoving compactor
    826C, 815F