9X-9721: 12V 4D BCI 湿式蓄电池
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9X-9721: 12V 4D BCI 湿式蓄电池

    零件号: 9X-9721
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    12 伏 4D BCI 优质高输出免维护可检修湿式蓄电池

    描述:
    此款 12 伏免维护优质高输出湿式蓄电池经过专门设计,可承受最严苛的环境条件,它采用抗振设计,并具有经锻造的防腐蚀端子。100 小时振动测试确保此款蓄电池的续航时间比其他品牌长五倍。加固壳体提供无与伦比的保护,阻火器安全孔可防止火星意外进入蓄电池。
    此款蓄电池采用银钙合金板栅设计,并配备可检修、可拆卸电池盖,允许轻松检查并保持电解液液位以及测量比重读数。维护电解液液位对于最大限度延长蓄电池的使用寿命非常重要。
    此款蓄电池提供 1000 安培冷起动电流、275 分钟储备容量以及 140 安培小时容量,因此非常适于寒冷气候下的起动应用,它还采用钙铅合金板栅设计并具有 SAE 端口。这款干荷蓄电池需要加入大约 15 升(15.9 夸脱)本地采购的电解液才可激活。
    Cat 蓄电池在 100 多项不同性能测试中遵循高于竞争对手的标准,确保提供无与伦比的电力。此款优质高输出蓄电池的续航时间比传统蓄电池长三倍,并可快速充电、减少停机时间并允许快速重新起动。
    特性:
    • 12V 优质高输出免维护可检修湿式蓄电池
    • 1000 安培冷起动电流
    • 275 分钟储备容量
    • 140 安培小时容量
    • 4D BCI 组别

    应用:
    • 高温汽车
    • 机器
    • 公路用卡车和巴士

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 低温起动安培数(CCA): 1000
    • 蓄电池类型: 干式
    track-type tractor
    D5H, D5H XL

    road reclaimer
    RR-250B, SS-250B

    track-type loader
    963B

    excavator
    350, 350 L

    articulated dump truck
    D350E, D400E