9Y-0145: 管路组件
+ / - 悬停在图像上方以进行缩放
其他视图

    9Y-0145: 管路组件

    SKU:9Y-0145
    $1.00

    喷油管线

    添加至订购列表

    描述:

    • 喷油管线用于将燃油输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    • 长度(in): 13.6
    • 宽度(mm): 101.6
    • 长度(mm): 345.44
    • 高度(mm): 71.12
    • 高度(in): 2.8