9Y-0146: 管路组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-0146: 管路组件

    零件号: 9Y-0146
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线

    描述:

    • 喷油管线用于将燃油输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 144.78
    • 长度(in): 16.5
    • 长度(mm): 419.1
    • 高度(in): 2.4
    • 高度(mm): 60.96
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    wheel tractor-scraper
    613C

    paving compactor
    CS-551, PS-500, CB-614, CS-553, CP-553

    engine - generator set
    3208

    forest products
    227

    engine - industrial
    3208

    excavator
    231D, 229

    engine - truck
    3208