9Y-0232: 管路组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-0232: 管路组件

    零件号: 9Y-0232
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线

    描述:

    • 喷油管线用于将燃油输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 121.92
    • 长度(in): 14.7
    • 长度(mm): 373.38
    • 高度(in): 1.5
    • 高度(mm): 38.1
    cold planer
    PR-1000, PR-1000C

    engine - generator set
    3208

    engine - industrial
    3208

    engine - truck
    3208