9Y-1403: 消音器组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-1403: 消音器组件

    零件号: 9Y-1403
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    消音器

    描述:

    • 消音器可降低内燃机排气所发出的噪音。


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 388.62
    • 长度(mm): 728.98
    • 高度(mm): 299.72
    exc
    312, 315, 315B L 317, 317 N

    ieng
    3114

    comp
    PS-300B, PF-300B