9Y-1582: 机臂按钮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-1582: 机臂按钮

    零件号: 9Y-1582
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂按钮

    描述:

    • 按钮是摇臂的重要部件,摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出废气


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 10.92
    • 长度(mm): 10.92
    • 高度(mm): 8.64
    comb
    460, 470, 465

    whex
    M318, M325B M320

    bhl
    446D, 446B

    teng
    3116 3114

    fp
    TK381, 543, TK380, 539, 570, 533, TK370, 574, TK371, 550, 580

    emac
    3116

    it
    IT28G, IT24F, IT28F, IT38G, IT62G, IT38F, IT12B

    ttl
    963B 963C, 953C

    pipe
    561M

    ap
    AP-1055B, AP-1000B, AP-1050B, BG-2455C, BG-260C, AP-1050, BG-240C, AP-1000, BG-245C, AP-900B

    comp
    CP-563C, CS-573C, CS-573D, CS-583C, CB-634C, CP-533C, CP-563D, CS-583D, CS-531D, CS-563C CP-533D, CS-563D CS-533C, CS-531C, CB-634D, CS-533D, CS-563 CP-563

    wtl
    950F, 938F, 962G, 950F II 928G, 924F, 938G, 960F, 950G

    exc
    322B L 322C FM 325B LN 320B, 320B L 322C, 325B L 322B LN 320B N 320B S

    chal
    35, 55, 45

    meng
    3126 3116

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3126 3116 3114

    wts
    613C, 613C II

    mg
    120H ES 135H, 120H, 120H NA 135H NA

    wheel loaders
    962G, 950G, IT62G