9Y-1741: 摇臂组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-1741: 摇臂组件

    零件号: 9Y-1741
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂组件

    描述:

    • 摇臂通过凸轮轴的推杆来操作,可以移动各个阀,通过开启和关闭它们,使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找再制造零件选项?

    Cat® 再制造零件提供与新件相媲美的品质和可靠性,而价格只是新件的一小部分。
    品牌: Cat
    再制造摇臂组件
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 81.28
    • 长度(in): 6.8
    • 长度(mm): 172.72
    • 高度(in): 2.2
    • 高度(mm): 55.88
    track-type tractor
    11 D11R, 11U D11N, 11SU

    engine - generator set
    G3508 3512 G3516B 3516 G3516 3508 G3512 PM3508 3516B G3520B 3508B PM3512 PMG3516 PM3516 3508C

    wheel-type loader
    994

    petroleum products
    3516 3512

    engine - industrial
    3512 G3516 3508 G3508J G3508 G3516B G3512B G3512 G3520B G3508B G3520J 3516 G3516J

    off-highway truck
    789, 776B, 784B, 793B, 785B, 789B, 793, 777C, 785, 776C, 777B