9Y-2149: 管 A
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-2149: 管 A

    零件号: 9Y-2149
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排气管

    描述:

    • 排气管是排气系统的部件,其中包含许多硬管,通常为铸铁制成,可将发动机缸体中的废气输送到排气系统的其他部分。

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用。

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 19.8
    • 高度(in): 5
    track-type tractor
    D8L, 10 59 9SU D10N, 10SU 8 8U 9 D9R, 58 8S 59N 59L D9N, 8A 10U 9U 58L

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E, 631E, 637E

    pipelayer
    589

    engine - industrial
    3408 3412 3408B