9Y-2585: 盖
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-2585: 盖

    零件号: 9Y-2585
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵盖

    描述:

    • 盖是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 185.4
    • 长度(mm): 414
    • 高度(mm): 172.7
    exc
    385B, 5090B

    com
    836G

    ieng
    C-15 3456 3406E C-16

    wtt
    834G

    teng
    3406B 3406C 3406E

    epg
    3406E

    wtl
    980G II 980G, 988G