9Y-2716: 修理套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-2716: 修理套件

    零件号: 9Y-2716
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器维修套件

    描述:

    • 此套件包含维修调速器所需的销、垫片、密封件和膜片

    特性:

    • 我们的套件在设计时力求方便:进行预包装、通过一个零件号订购并在一个包装盒中提供,从而节省您的时间和金钱

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 124.46
    • 长度(in): 4.9
    • 长度(mm): 124.46
    • 高度(in): 1.8
    • 高度(mm): 45.72
    track-type tractor
    11SU D11N, 11 11U

    engine - generator set
    3608 3612 3616 3606

    engine - industrial
    3508 3516 3512

    off-highway truck
    776B, 785, 789, 777B