9Y-2991: 轴承套筒
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-2991: 轴承套筒

    零件号: 9Y-2991
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    套筒轴承

    描述:

    • 套筒轴承是缸体的重要部件,而缸体充当发动机的主体

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 83.82
    • 长度(in): 3.33
    • 长度(mm): 84.58
    • 高度(in): 1.3
    • 高度(mm): 33.02
    paving compactor
    CP-653, CP-643, CB-534, CS-643, CS-653

    engine - generator set
    3304B 3304

    motor grader
    130G, 120G

    wheel-type loader
    950B, 930R, 930T, 936E, 936, 950B/950E 936F, G936, 950E

    wheel-type skidder
    FB518 120C, 525, 518, 518C, 515

    engine - industrial
    3304 D330C G3304B G3304

    track type tractors
    D4HIILGP, D4ESA

    track excavators
    229, 219D

    track-type tractor
    D4H XL D4E, 143 D4H, D4E SR 140, 4A D4H III 4

    skidders
    527GR

    track-type skidder
    527 D5HTSK II 125C 517 D4HTSK III 120C

    wheel loaders
    G936, 930TII

    excavator
    219, 225B, 215B