9Y-3317: 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-3317: 芯组件

    零件号: 9Y-3317
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器芯

    描述:

    • 芯是散热器的重要部件,散热器可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 177.8
    • 长度(in): 50.2
    • 长度(mm): 1275.08
    • 高度(in): 4.8
    • 高度(mm): 121.92
    track-type tractor
    8 9U 8A 58L 58 9 59N 8S 8U D9N, D8L, 59L 9SU

    wheel tractor-scraper
    631E, 637E, 657E, 633E II 637G

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3508 3412 3408 3408C 3408B 3412C

    wheel-type loader
    988B

    off highway trucks
    769D, 768C, 771D, 69D, 771C, 769C

    engine - industrial
    3408 3412 G3512 G3516 3508 3408B

    track type tractors
    8 9U 8A 58L 58 9 59N 8S 8U D9N, D8L, 59L 9SU

    off-highway truck
    769D, 768C, 771D, 69D, 771C, 769C