9Y-3318: 芯组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-3318: 芯组件

    零件号: 9Y-3318
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    散热器芯

    描述:

    • 芯是散热器的重要部件,散热器可排出多余热量为发动机降温

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 177.8
    • 长度(in): 50.2
    • 长度(mm): 1275.08
    • 高度(in): 4.8
    • 高度(mm): 121.92
    wheel-type loader
    980C

    wheel dozer
    824C

    engine - industrial
    3516C

    wheel loaders
    980C

    off-highway truck
    789D, 795F XQ 795F AC

    earthmoving compactor
    826C, 825C