9Y-3969: 管路组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-3969: 管路组件

    零件号: 9Y-3969
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线

    描述:

    • 喷油管线用于将燃油输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 43.18
    • 长度(in): 7.3
    • 长度(mm): 185.42
    • 高度(in): 0.95
    • 高度(mm): 24.13
    cold planers
    PR-450C

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E, 637E, 651E

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3412C 3412 PM3412 3408C 3408B 3408

    wheel-type loader
    992D, 988B, 988F, 990

    engine - industrial
    3412 3408 SCT673 3412C SPT342 SPS342 3408B 3408C

    track type tractors
    9SU D9R, 9 8S 8 8U 58 D10N, D9N, 9U 10U 59L 10 59N D8L, 59 10SU 58L 8A

    compactors
    836

    engine - truck
    3408B 3408

    off-highway truck
    772B, 768C, 771C, 775B, 773B, 769C

    vees 27 to 32 liter
    3412C

    cold planer
    PR-1000, PR-1000C PR-450, PM-565, PR-750B

    generator
    SR500

    track-type tractor
    9SU D9R, 9 8S 8 8U 58 D10N, D9N, 9U 10U 59L 10 59N D8L, 59 10SU 58L 8A

    wheel dozer
    834S 834U 834B

    wheel loaders
    992C