PM Kits
9Y-4357: 通气孔组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-4357: 通气孔组件

    零件号: 9Y-4357
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 85.9
    • 长度(mm): 192
    rrss
    RM-300

    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II W345C MH

    emp
    MD5125, MD5150C

    lhd
    R1600G, R1700G, R1600H

    uat
    AD22

    teng
    C13 C-12 CX31-P600 TH35-C13I 3176 CX31-C11I C11 C-10 TH35-C11I TH35-E81 CX31-C13I 3176B

    fp
    345C, TK1051

    emac
    3176C C-12

    pipe
    572R II

    wtl
    972G II 966G II 972H, 966H, 980F, 980C

    exc
    365B, 345C, 349D, 345C L 349D L 345D L 349D2 L 345B L 345B, 345B II 349D2, 345D, 345C MH 365B L 365B II 345B II MH 345D L VG

    chal
    75E, 85E, 95E, MT835, 75C, MTC845, MT845, 65E, MT865, 85C, 75D, MTC835, MTC855, 85D, MT855, MTC865

    adt
    730, 725

    meng
    C-12 C12 3176B 3176C 3196

    petr
    C13 C-12 CX31-P600 TH35-C13I 3176 CX31-C11I C11 C-10 TH35-C11I TH35-E81 CX31-C13I 3176B

    ttt
    D7R II D8N

    ieng
    C13 3176C C11 SBF214 CPT372 C-12 3196 SUF557 C-10

    wtt
    814F

    mg
    14M, 14H, 16M, 143H, 140H, 16H, 163H, 160H