9Y-4635: 阀
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-4635: 阀

    零件号: 9Y-4635
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    输油泵阀

    描述:

    • 阀是输油泵的重要部件,而输油泵可将燃油从油箱输送到发动机

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用
    2015 年 2 月 16 日上午 9:21

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 9.91
    • 长度(mm): 32.77
    • 高度(mm): 9.91
    meng
    3412 3408B

    ieng
    3412 3408B

    teng
    3176