9Y-4653: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-4653: 皮带轮

    零件号: 9Y-4653
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇驱动皮带轮

    描述:

    • 风扇驱动皮带轮可以让风扇驱动装置通过皮带来转动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 322.6
    • 长度(mm): 322.6
    • 高度(mm): 61
    pipelayers
    561M

    7 to 9 liter
    3126

    3116/3208
    3116

    wheel loaders
    IT12F, IT14F, 910F, IT14B

    track type tractors
    D5MXL, D6MXL, D5MLGP, D6MLGP