9Y-4973: 喷油器螺钉组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-4973: 喷油器螺钉组件

    零件号: 9Y-4973
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂喷射调整螺钉

    描述:

    • 螺钉是摇臂的重要部件,而摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 69.85
    • 长度(mm): 95.25
    • 高度(mm): 15.75
    comb
    465, 470, 460

    whex
    M318, M325B M320

    bhl
    446B, 446D

    teng
    3116 3114

    fp
    550, 539, TK381, 533, TK371, TK380, 543, 580, 574, 570, TK370

    emac
    3116

    it
    IT12B, IT24F, IT28F, IT28G, IT38F, IT62G, IT38G

    ttl
    953C, 963C, 963B

    pipe
    561M

    ap
    AP-1055B, AP-900B, BG-2455C, AP-1000B, BG-240C, BG-245C, AP-1000, AP-1050, BG-260C, AP-1050B

    comp
    CP-533D, CP-563, CP-563C, CS-563D CS-531C, CB-634C, CS-563 CS-563C CS-533C, CS-583D, CS-531D, CP-563D, CP-533C, CS-573D, CB-634D, CS-533D, CS-583C, CS-573C

    wtl
    962G, 960F, 950F, 928G, 938G, 950F II 924F, 950G, 938F

    exc
    320B, 322C FM 322C, 325B L 320B L 320B N 325B LN 322B LN 320B S 322B L

    chal
    45, 35, 55

    meng
    3126 3116

    ttt
    D5M D6M

    ieng
    3116 3126 3114

    wts
    613C, 613C II

    mg
    135H, 120H NA 120H ES 120H, 135H NA

    wheel loaders
    IT62G, 962G, 950G