9Y-5068: 叶轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-5068: 叶轮

    零件号: 9Y-5068
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵叶轮

    描述:

    • 叶轮是水泵的重要部件,而水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 274.3
    • 长度(in): 11.3
    • 长度(mm): 287
    • 高度(in): 2.8
    • 高度(mm): 71.1
    engine - generator set
    3516B 3512B

    petroleum products
    3516B 3512B