9Y-5427: 泵总成
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-5427: 泵总成

    零件号: 9Y-5427
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    水泵

    描述:

    • 水泵可以让冷却液在发动机缸体内循环,以维持发动机温度

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 274.3
    • 长度(in): 13
    • 长度(mm): 330.2
    • 高度(in): 10.8
    • 高度(mm): 274.3
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。