9Y-5814: 弯头
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-5814: 弯头

    零件号: 9Y-5814
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    排放弯头

    描述:

    • 排放弯头是专为 3500 发动机制造的铸造适配器,可轻松连接涡轮排油管

    特性:

    • Cat® 涡轮增压器通过增加维修间隔时间,提高海拔和调节能力并延长正常运行时间,可以降低拥有和运营成本

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 6.5
    • 高度(in): 1.9
    oem solutions
    CAT WDS

    track-type tractor
    D11R, D11N, 11 11U 11SU

    engine - generator set
    G3516B G3516 G3512 3516B 3516C PMG3516

    wheel-type loader
    994, 992G, 994F, 994K, 994D, 994H

    wheel dozer
    854G

    petroleum products
    3512C 3512E CX48-P2300 TH48-E80 TH48-E70

    engine - industrial
    SPF343C 3512C G3508 3516B 3516C G3516 G3512

    expanded mining products
    MD6540C

    off-highway truck
    785D, 793, 789D, 797B, 785C, MT4400D AC 776C, 776D, 777B, 777D, 793C, 789, 777, 789B, 793B, 785, 785B, 784C, 797, 784B, 777C, 793D, 776B, 789C