9Y-6023: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-6023: 皮带轮

    零件号: 9Y-6023
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    交流发电机皮带轮

    描述:

    • 交流发电机皮带轮使交流发电机能够通过传动带转动,这些皮带由发动机附件驱动系统来驱动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 91.4
    • 长度(mm): 91.4
    • 高度(mm): 66
    track-type tractor
    D11N, 11U 11SU 11

    engine - generator set
    3512 3516 3508

    engine - industrial
    3508 3516 3512 G3512 G3516

    off-highway truck
    789, 785, 777B, 776B