9Y-6054: 杆组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-6054: 杆组件

    零件号: 9Y-6054
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    连杆组件

    描述:

    • 连杆用于将活塞连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 177.8
    • 长度(mm): 584.2
    • 高度(mm): 66.04
    rrss
    RM-350B, SM-350, RM-350

    com
    825C, 826C, 826G, 825G II 825G, 836G, 826G II

    cold
    PM-465

    teng
    C-16 3406B 3406E 3406C C16 C-15

    pipe
    578, 583R

    wtl
    980C, 980G, 988G, 980G II 980F II 980F

    exc
    5090B, 385B, 375 L 5080, 375

    chal
    MTC845, MTC865, MT835, MTC835, MTC855, MT845, MT855, MT865

    adt
    735, D400E II 740, D350E II

    meng
    C15 3406E

    petr
    C-15

    ttt
    D8N, D8R D8R II

    ieng
    3406C 3406E C-16 3456 C-15

    epg2
    SR4

    wts
    627E, 621G, 623B, 657B, 621F, 627G, 627F, 621E, 623E, 651B, 623G, 657, 621B

    wtt
    824C, 824G II 834G, 824G

    epg
    3456 3406C 3406E 3406B