9Y-7148: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-7148: 皮带轮

    零件号: 9Y-7148
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲轴皮带轮

    描述:

    • 通过皮带轮系统,曲轴皮带轮可以将机械功率和扭矩传输到其他附件

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 外径(in): 0
    • 外径(mm): 0
    • 宽度(mm): 71.1
    • 材料描述: 0
    • 长度(mm): 71.1
    • 高度(in): 0
    • 高度(mm): 61
    我们目前没有此零件的任何设备型号信息。