9Y-7212: 活塞组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-7212: 活塞组件

    零件号: 9Y-7212
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    活塞

    描述:

    • 活塞是往复式发动机的部件,可通过连杆连接到曲轴

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 7.55
    • 高度(in): 6.85
    cold planer
    PR-1000C PM-565, PR-1000, PR-450C

    track-type tractor
    D10N, 58L 9SU D9R, D8L, 59N 59L 9 8 9U D9N, 8A 8S

    wheel tractor-scraper
    657E, 631E, 651E, 637E

    pipelayer
    589

    engine - generator set
    3408B 3412C 3412 3408C 3408 PM3412

    wheel-type loader
    992C, 988B, 988F, 990, 992D

    wheel dozer
    834B

    engine - industrial
    3408 3412 3408B

    engine - truck
    3408 3408B 3406B

    off-highway truck
    768C, 775B, 773B, 771C, 769C, 772B

    earthmoving compactor
    836