9Y-7735: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-7735: 轴承

    零件号: 9Y-7735
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    连杆轴承

    描述:

    • 连杆轴承为连杆提供了一个整合的平面,使其可在曲轴上旋转

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 111.76
    • 长度(mm): 116.84
    • 高度(mm): 58.42
    rrss
    SS-250, RR-250

    exc
    5080, 375, 375 L

    com
    826C

    adt
    D400E II D350E II

    meng
    3406E 3406C

    ieng
    3406B G3406 3406E 3406

    wts
    623F, 621E, 623E, 627F, 621F, 627E

    mg
    16G, 16H NA

    teng
    3406B C-15 3406C 3406E

    epg
    3406C

    pipe
    578

    wtl
    980F II 980G, 980G II 980F, 980C