9Y-8075: 轴组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-8075: 轴组件

    零件号: 9Y-8075
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    机油泵轴

    描述:

    • 轴是油泵的重要部件,它将发动机机油循环输送到发动机旋转的轴承、活塞和凸轮轴


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 99.1
    • 长度(mm): 99.1
    • 高度(mm): 61
    rrss
    RM-300

    com
    815F, 816F

    whex
    W345B II W345C MH

    emp
    MD5150C, MD5125

    lhd
    R1600G, R1700G, R1600H

    uat
    AD22

    teng
    3406E C-10 C-12 3176 C11 3176B C13

    emac
    3176C C-12

    fp
    TK1051, 345C

    pipe
    572R II

    wtl
    966G II 966H, 972G II 972H, 980F, 980C

    exc
    345B, 365B, 349D L 345C, 345B II 349D2, 345B L 349D2 L 349D, 365B II 345D L 345D L VG 345D, 345C L 345C MH 345B II MH 365B L

    chal
    75C, 85E, MT845, MTC845, MTC865, 85C, MT865, 65E, 75E, 95E, 85D, MT855, 75D, MTC835, MTC855, MT835

    adt
    725, 730C2 EJ 730C2, 730, 730C

    meng
    C12 3176B 3196 C-12 3176C

    petr
    C11 TH35-E81 CX31-C11I C13 TH35-C11I TH35-C13I CX31-C13I CX31-P600

    ttt
    D7R II D8N

    ieng
    C11 SUF557 3176C CPT372 C-10 3196 C13 C-12 SBF214

    wts
    621H, 627K LRC 623K LRC 623H, 621K OEM 621K, 627H

    wtt
    814F

    mg
    14M-3 16M, 140H, 160H, 16H, 14M, 16M3, 18M3, 163H, 14H, 143H

    epg
    C13