9Y-8259: 适配器
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-8259: 适配器

    零件号: 9Y-8259
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    喷油管线岐管适配器

    描述:

    • 岐管适配器是喷油管线的重要部件,而喷油管线用于向发动机输送燃油

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 129.54
    • 长度(in): 5.1
    • 长度(mm): 129.54
    • 高度(in): 2.9
    • 高度(mm): 73.66
    engine - truck
    3176

    challenger
    75C, 75