9Y-8468: 皮带轮面板
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-8468: 皮带轮面板

    零件号: 9Y-8468
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    风扇驱动皮带轮

    描述:

    • 风扇驱动皮带轮可以让风扇驱动装置通过皮带来转动

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 736.6
    • 长度(mm): 812.8
    • 高度(mm): 177.8
    ieng
    3516C

    oht
    793C, 789C, 789D, 793B

    wtl
    994