9Y-8534: 支承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-8534: 支承

    零件号: 9Y-8534
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    摇臂轴支撑

    描述:

    • 轴支撑是摇臂的重要部件,而摇臂通过开启和关闭阀,可以使燃油和空气进入燃烧室并从燃烧室排出废气


    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    寻找经典版零件选项?

    请考虑 Cat® 经典版零件。这是一款低成本维修替代品,可最大限度降低售后零件相关风险
    品牌: Cat
    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 104.14
    • 长度(in): 4.1
    • 长度(mm): 104.14
    • 高度(in): 1.1
    • 高度(mm): 27.94
    telehandler
    RT100 RT80

    asphalt pavers
    BG-260C

    pipelayer
    561M

    wheel tractor-scraper
    613C II 613C

    engine - generator set
    3116 3114

    forest products
    TK381, 533, 580, TK380, 550, 574, 543, TK371, TK370, 539, 570

    wheel-type skidder
    535B, 525B

    track type tractors
    D6MLGP, D5MXL

    track excavators
    322B, 325BL, 322BL, 325BLN, 320BN, 325, 325LN, 322L, 320L, 325L

    vibratory single drum smooth
    CS-583C

    vibratory single drum pad
    CP-563C

    track-type tractor
    D5M D6M

    ag tractors
    55, 45, 35

    engine - machine
    3116 3114 3126

    track-type loader
    953B, 953C, 963C, 963B

    paving compactor
    CP-533, CS-531D, CS-563D CP-563, CS-531, CS-531C, CS-533D, CB-434, CS-563 CS-573, CS-533C, CP-533D, CP-533C, CP-563D, CS-533, CB-634D, CS-583, CS-583C, CB-634, CS-563C CS-573D, CS-583D, CP-563C, CB-634C, CS-573C

    motor grader
    120H ES 120H, 120H NA 135H NA 135H

    wheel-type loader
    910E, 962G, 924F, 950G, 960F, 918F, 938G, 950F, 928F, 950F II 910F, 938F, 928G

    engine - industrial
    3116 3114 3126

    track loaders
    963CLGP, 963BLGP

    articulated dump truck
    D20D, D250D

    motor graders
    120HNA

    engine - truck
    3116 3114

    challenger
    55, 45, 35

    asphalt paver
    AP-1055B, BG-2455C, BG-245C, AP-1000B, AP-1000, AP-1050, AP-900B, AP-1050B, BG-240C, BG-260C

    integrated toolcarrier
    IT14B, IT38G, IT14F, IT28F, IT12B, IT62G, IT38F, IT28G, IT24F, IT18F, 960F, 962G, 938F, 924F

    forestry excavators
    322CFMHW

    wheeled excavator
    M318, M320, M325B

    excavator
    224B, 325B L 325 L 320B S 322B L 325-A L 325-A FM L 325-A 322C FM 320-A N 322-A L 322-A LN 320B, 320B L 322-A 214B, 322C, 320-A L 320-A S 325-A LN 320B N

    wheel loaders
    IT14B, IT38G, IT14F, IT28F, IT12B, IT62G, IT38F, IT28G, IT24F, IT18F, 960F, 962G, 938F, 924F

    wheel excavators
    M325BMH