9Y-8848: 气门导管
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-8848: 气门导管

    零件号: 9Y-8848
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    阀导管

    描述:

    • 阀导管是压入缸盖的圆柱形金属管道,管道内有往复运动的阀

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 127
    • 长度(mm): 203.2
    • 高度(mm): 17.78
    comb
    460, 470, 465

    whex
    M318, M320, M325B

    est
    DEUCE, 30/30

    bhl
    446B, 446D

    teng
    3126 3116 3114

    fp
    550, TK371, TK380, 543, 539, TK381, 580, TK370, 533, 574, 570

    emac
    3116

    it
    IT28F, IT24F, IT62G, IT38G, IT28G, IT38F, IT12B

    ttl
    953C, 963C, 963B

    pipe
    561M

    ap
    BG-240C, AP-1055B, BG-2455C, AP-1050, AP-1000B, AP-1000, BG-245C, AP-900B, BG-260C, AP-1050B

    wtl
    950G, 928G, 938F, 960F, 950F II 924F, 962G, 938G, 950F

    comp
    CP-563, CP-533D, CS-563D CS-563 CP-563C, CS-533D, CS-573D, CB-634C, CS-583D, CS-573C, CS-533C, CP-533C, CP-563D, CS-531D, CS-563C CB-634D, CS-531C, CS-583C

    exc
    322C FM 320B N 320B, 322C, 325B L 320B L 322B L 322B LN 320B S 325B LN

    chal
    45, 55, 35

    meng
    3126 3116

    ttt
    D6M D5M

    ieng
    3126 3116 3114

    wts
    613C II 613C

    mg
    135H, 120H, 120H ES 120H NA 135H NA

    wheel loaders
    962G, IT62G, 950G