9Y-9176: 皮带轮
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-9176: 皮带轮

    零件号: 9Y-9176
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    曲轴皮带轮

    描述:

    • 通过皮带轮系统,曲轴皮带轮可以将机械功率和扭矩传输到其他附件

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率且具有低环境影响。

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 274.3
    • 长度(mm): 287
    • 高度(mm): 71.1
    asphalt paver
    AP-1055B, BG-260C, BG-2455C, AP-1050B, AP-1000B, BG-245C

    integrated toolcarrier
    IT38G

    paving compactor
    CB-634

    wheel-type loader
    938G, 950G, 962G

    engine - industrial
    3116

    excavator
    320 L 320-A E240B, EL240C 320-A N 320N, 320-A L E240C

    challenger
    35, 45