9Y-9635: 油底壳
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-9635: 油底壳

    零件号: 9Y-9635
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    油底壳

    描述:

    • 油底壳可接住润滑油以满足发动机润滑需求

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 宽度(mm): 469.9
    • 长度(in): 54
    • 长度(mm): 1371.60
    • 高度(in): 12.45
    • 高度(mm): 316.23
    cold planer
    PR-1000C PR-1000

    wheel tractor-scraper
    657E, 651E

    engine - generator set
    3412 C32 C27 3412C

    motor grader
    24H

    wheel-type loader
    992D, 990 II 992C, 990

    wheel dozer
    844

    petroleum products
    TH48-E70 CX35-P800 C32 C27

    engine - industrial
    3412 SPS342 3412E G3412 SCT673 C32 SPT342 3412C C27

    expanded mining products
    6030

    off-highway truck
    775B, 773D, 772B, 775D, 773E, 773B, 775E