9Y-9847: 控制组件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9Y-9847: 控制组件

    零件号: 9Y-9847
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    调速器控制装置

    描述:

    • 控制装置是调速器的重要部件,而调速器负责控制对发动机的燃油供应

    特性:

    • Cat® 零件是按照精密技术规格制造的,坚固皮实、性能可靠、高效率、低环境影响,而且可重复使用

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 长度(in): 8
    • 高度(in): 4
    meng
    C18 3412C 3304B 3408C

    petr
    C18 3412C 3304B 3408C

    ieng
    G3306 SR4 3412 3406 D333C D330C 3304 G3408B 3306 G3412 G3408

    est
    C18

    epg2
    SR4

    epg
    PM3412 G3412 3412C G3306 G3516