9S-3581: 外圈
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9S-3581: 外圈

    零件号: 9S-3581
    品牌: Cat
    正在获取价格......
    保存到列表

    Cat® 锥形滚柱轴承(仅限轴承外圈)

    描述:
    锥形滚柱轴承可减少配对零件之间的摩擦,并且提供防护。它们是特别为处理大量径向负载和止推负载而设计的。


    特性:
    为确保每一个 Cat 轴承都符合特定的设计和应用要求,Caterpillar 投入了大量的时间和资金来进行研究与开发。其中,很多产品融合了行业标准轴承中前所未见的一项或多项特殊功能。最终,客户需要的维修工作减少,停机时间和运营成本也有所下降。


    建议应用:
    Cat 轴承是为各自的用途而特别打造的,旨在确保所有传动系零件作为一个系统进行工作和磨损。

    正在寻找 Yellowmark™ 零件选件?

    Yellowmark™ 零件可提供中端维修替代方案,具有与 Cat® 原装零件相同的外形、适用性和功能。
    品牌: Yellowmark
    Classic 滚柱轴承
    challenger
    55 35 45

    generator
    SR4

    wheel-type loader
    930R 950F II 950E 916 G910 950B 910 930T 926E 926 950F G916 950B/950E G926

    engine - generator set
    3512

    wheel-type skidder
    515 525 525B 545C 535C 508 545 525C 535B

    off-highway truck
    771C 769C 793C 776B 775B 776D 785D 769D 772 785 777 785C 775D 777B 776 784B 773B 777C 777D 785B 772B 768C 777E 773D 771D 776C 789D 789C 793B 773 784C 785G 793 789 789B

    engine - industrial
    SR4

    track-type loader
    955K 963 963C 951C 931 951B 953 977L 951 953B 955L 953C 963B 955 931C 973 977K 943 977 931B 973C 931C II 953K 973D 963K 953D

    work tool
    CV16 CV18

    motor grader
    140G 130G 120G 160G 12G

    forest products
    227 FB221

    track-type skidder
    D4HTSK III 54H 4P D5HTSK II 517 D4HTSK II

    backhoe loader
    446B 426 436C 416C 420D 426 F2 426C 416D 438 428C 428B 436B 446D 424B 416 430D 428 426B 416B 436 424D 424B HD 424B2 446

    integrated toolcarrier
    IT12 IT28 IT18B IT28B IT18

    excavator
    225B 245 225 235 235B 215D 215 229D 225D 235C 215B 245B 245D 231D 219D 229 219 215C 235D

    pipelayer
    572G 578 571G 572R II 561C 572R 561D 594H

    wheel tractor-scraper
    621E 637G 657G 627B 621F 631E 651E 623E 637K 621B 627E 637E 633E II 627F 657E 627G 637D 631G 623B 623F 621G 623G 621 631D 633D 631K 657B 641B 651B 621S 639D

    track-type tractor
    D6H XL D5B 163 6A D6R III 3P D6G2 XL D6H D6C D3C D7G 143 D6R II D4H III D6D D6N 6S 4 D7R II D6M 8SU D5H 55 56H 9 D5 D7H 57H 7S 4S D6G2 LGP D10R 140 7U 153 D7E 8S D7R XR 10U 4P D4H 7 5S D6R D3 5 59 D3B 9SU D7R 8 141 58 D10N D7R LGP 9C 7SU D6E 8A 5A D9N D7G2 5P 6 D10 56 D5R2 9S 9U 59L D7F 7A 6SU 57 4A D5E D9L D6H XR 10 7S LGP 54 8U D6H II 3S 58L D6D SR D6G 10SU D3C II D7E LGP D8N D8L D6E SR 53 D5H XL 59N 3 D4H XL D8R D6G SR D6F SR

    oem solutions
    CAT WDS OEMS