9U-7082: 盖子和塞子套件
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    9U-7082: 盖子和塞子套件

    零件号: 9U-7082
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 说明: 盖/塞 - 锥形
    • 长度(A)(in): 1.23
    • 长度(B)(in): 1.11
    • 长度(C)(in): 1.52
    • 长度(D)(in): 0.75
    • 长度(E)(in): 1.04
    • 长度(F)(in): 1.18
    3500
    SPF743 C175-16

    petroleum products
    3512E 2016 C175-16

    engine - generator set
    C175-16 C175-20

    off-highway truck
    793F OEM 797F 795F AC

    engine - industrial
    C175-16 C175-20

    非公路用卡车
    793F 797F 795FAC

    大型矿用产品
    6020B

    变速箱
    CX28