![{imgAlt}]()
要确保您的卡车和自动化设备的可靠性,首先要有可靠的蓄电池。您需要相信您的蓄电池每次都能起动您的设备,甚至在最不利的环境中和极端温度下也是如此。确保您的商业设备和车辆能够起动的最佳方法是安装符合 Caterpillar 高质量标准的 Cat®
优质高输出、
通用系列或
不间断电源蓄电池。
这款最佳蓄电池是值得您依赖的蓄电池
Cat PHO 蓄电池旨在符合严格的技术规格。它们在出厂时安装在所有 Cat 机器和发电机组上,用于提供比标准机器蓄电池更高的启动输出和抗振性。这就是无论天气如何极端 Cat PHO 蓄电池都能够在您需要时随时工作的原因。
Cat GSL 蓄电池专为您的轻型卡车、汽车和休闲车实现最佳性能而设计。我们的高质量 6、8 和 12 伏 GSL 蓄电池可达到甚至高于行业标准。让 Cat GSL 蓄电池来开启您的下一次自驾游或长途运输,它值得您信赖。
Cat UPS 蓄电池设计用于立即提供电源以便保护您的敏感性计算机或制造设备在电压或电流浪涌或骤降时免受可能的损坏。Cat UPS 蓄电池还可以在断电期间为医院基本职能或关键任务负载供电,从而确保您符合 NFPA 110 标准。
您的“最佳业务实践”是否包括安装适用于您的重要设备的 Cat UPS 蓄电池?![{imgAlt}]()
快速更换
如果您需要更换蓄电池,大多数时候代理商库存中都有 PHO(Premium High Output,优质高输出)和 GSL(General Service Line,通用系列)蓄电池,可随时安装。如果代理商没有您所需的零件,他们可以使用全球 Cat® 零件网络为您快速获得所需零件。
优质产品保证
我们借助行业内最佳的产品保证计划之一支持我们的蓄电池。有关更换和产品保证计划的更多详细信息,请联系您的代理商。