传动带

1
查看当地定价和库存以及在线订购。
  • 产品
  • V 形传动带尺寸规划指南
{imgAlt}作为叱咤全球 85 年以上的世界领导品牌,Caterpillar 提供富有竞争力的传动带技术和选件,适用于我们支持的所有行业内的 Cat 产品。
Cat® 传动带专为在 Cat 机器上实现理想的牵引效果、速度以及持久的使用寿命而制造,而且已通过专门测试,可防止出现打滑和对齐问题。

传动带类型

  • V 形传动带(又称为“V 字形传动带”)- 齿形
  • V 形传动带 - 非齿形
  • 蛇形皮带
  • 带状 - 齿形

V 形传动带维护技巧

  • 检查传动带是否有开裂、磨损或损坏。对于匹配的传动带组,始终要更换整个传动带组。如果仅有一条传动带损坏,可能会在传动带、皮带轮、轴承和轴上产生不均匀负载。
  • 检查皮带轮凹槽,确保没有磨损、损坏或未正确对齐的情况。传动带与皮带轮之间接触不良会导致迅速磨损,使用寿命缩短。
我们提供了 900 多种传动带供您选择,您绝对能够找到最适合您的机器的传动带。

V 形传动带尺寸规划指南

  • 传动带尺寸是指小于或等于 ½ in 传动带的皮带轮凹槽宽度(B)。
  • 传动带尺寸是指大于 ½ in 传动带的传动带顶面宽度(A)。
                                                   
AB
传动带尺寸传动带顶面宽度皮带轮凹槽宽度
9.6mm(3/8 in)10.72mm(0.422 in)9.65mm(0.380 in)
12.7mm(1/2 in)13.89mm(0.547 in)12.70mm(0.500 in)
17.5mm(11/16 in)17.48mm(0.688 in)15.88 mm(0.625 in)
19.1mm(3/4 in)19.05mm(0.750 in??17.53mm(0.690 in)
22.2mm(7/8 in)21.51mm(0.847 in)19.94mm(0.785 in)
23.8mm(15/16 in)23.83mm(0.938 in)22.30mm(0.878 in)
27.0mm(1 1/16 in)26.97mm(1.062 in)25.48mm(1.003 in)
31.8mm(1 1/4 in)32.94mm(1.297 in)31.83mm(1.253 in)

齿形和非齿形传动带的 SAE 有效长度等于:

  • 对于 3/8 英寸和 1/2 英寸传动带尺寸,外周长减去 9.65mm(0.38 in)。
  • 对于 11/16 英寸及更大的传动带尺寸,外周长减去 14.48 mm(0.57 in)。