Cat® Classic 零件

  • 产品
  • 优点
  • 型号保修期
  • 参考
     

低成本更换零件

Cat® Classic 零件为旧款 Cat 设备的所有者提供非常低廉的更换零件,这些零件来自 Caterpillar 公司,在质量和便利方面值得信赖。

适用于传动系、发动机、底盘和液压装置的维修选项

我们的 Classic 零件产品线为各种旧款 Cat 机器和发动机型号提供了针对动力传动系、发动机、底盘系统液压装置的维修选件,包括:
  • 推土机
  • 履带式装载机
  • 轮式装载机
  • 发动机
  • 挖掘机
  • 平地机
  • 吊管机
  • 铲土机
  • 挖掘装载机

Cat® Classic 零件优点

  • 价格有竞争力,供货快速
  • 标准 Cat 保修
  • 零件经 Cat 工程师批准
  • 一站式购物,保证完整的产品生命周期
  • Caterpillar 和您的 Cat 代理商提供全面支持
是否在为您的旧款设备寻找销、轴承、盖子、支架和其他五金件?您可在附近的 Cat 代理商处找到所有 Cat Classic 零件。
请查看我们的 Cat Classic 零件 - 优点和保修范围信息表。另请查阅我们的 Cat Classic 零件目录
{imgAlt}

一站式购物

  • 不用再到处选购了。Cat 代理商提供了您需要的所有维修解决方案。
  • Caterpillar 在整个产品生命周期内为客户提供了物有所值的维修替代方案。
  • Cat Classic 零件
  • Cat 原配零件
  • Cat Reman 零件
  • 代理商交易
  • 二手零件

更低的修理成本

  • 为旧设备提供物有所值的维修替代方案
  • 管理拥有和运营成本
  • 由 Cat 名称和代理商服务带来的信心。

由 OEM 提供的零件

  • Cat Classic 零件由最了解您的设备的组织设计,即原始设备制造商 Caterpillar。
  • 为何还要依靠原始设备制造商之外的组织来做出有关如何有效地降低零件修理成本的决策?
  • Cat Classic 零件消除了对旧 Cat 设备的售后零件进行成本高昂的试验的需求。

有质量保证的零件

  • Caterpillar 工程师批准了 Cat Classic 零件。
  • 确保产品将满足外形、相配度和功能要求。
  • 所有零件由 Cat 核准的供应商制造。
  • 利用标准产品质量保证流程。
  • 所有 Cat 零件库存点还会执行质量检查以确保只将最高品质的零件发给客户。
  • 相同的质量控制程序适用于所有其他原装 Cat 零件。

标准 CAT 零件保修

  • Cat Classic 零件产品线当前包括 150 多个旧 Cat 机器和发动机型号的 2700 多个零件,该数量还在不断增加。
  • 所有 Classic 零件都由标准 Caterpillar 零件保修提供支持。
  • 最终,Cat 品牌可让客户高枕无忧。
  • 请咨询 Cat 代理商以了解有关 Cat Classic 零件的更多信息。
                                                                     
产品销售型号
铰接式卡车725、730、735、740、D20D、D250B/D250D/D250E、D25C/D25D、D300B/D300D/D300E、D30C/D30D、D350C/D350D/D350E、D35C、D35HP D400、D400D/D400E、D40D、D44B、D550B
挖掘装载机416/416B/416C/416D、420D/420E、424D、426/426B/426C、428/428B/428C/428D/428E、430D/430E、432D、436/436B/436C、438/438B/438C/438D、442D、446/446B/446D
土方压实机815/815B/815F、816/816B/816F、825B/825C/825G、826B/826C/826G、836/836G
发动机 - 发电机组3114、3116、3145、3150、3160、3208、3304、3304B、3306/3306B、3406/3406B/3406C/3406E、3408B/3408C、3412/3412C、3456、D379B、D398B、D399
发动机 - 工业3034/3054/3054B、3056、3126/3126B、3176B/3176C、3196、3204、3408E、3412E、C-10、C-12、C-15、C-16、C-9、D320A、D330C、D333C、D342C、D343A、D346、D348、D349、D353E、G333C、G342C、G343、G353D、G379A、G398A、G399
发动机 - 卡车1140、1145、1150、1160、1673/1673B、1674、1693、3126E、3176、3306C、C11、C13、C15、C7、C9、D336
挖掘机205/205B、206/206B、211B、212/212B、213/213B、214/214B、215/215B/215C/215D、219/219D、224/224B、225/225B/225D、229/229D、231D、235/235B/235C/235D、245/245B/245D、307、311/311B/311C、312/312B/312C/312D、313B/313C SR、314C、315/315B/315C、317/317B、318B/318C、319C、320/320B/320C/320D/320D L/320D LRR/320D RR/320S、321B/321C、322/322B/322C/322C FM、323D/323D L/323D S、324D、325/325B/325C/325C FM/325D/325D L、329D/329D L/329D LN、330/330B/330C/330C FM/330C MH/330D /330D L、336D L、345B/345B/345B II/345C/345C L/345D/345D L、350、365B/365B/365C/365C/365C L、375、385B/385B/385C/385C L、E110B、E120B、E180、E200B、E240/E240B、E240C、E300/E300B、EL200B、EL240/EL240B/EL240C、EL300/EL300B、M312、M313C、M315/M315C、M316C、M318/M318C、M320、M322C、M325B/M325C、W330B、W345B/W345B II/W345C MH
平地机120B/120G/120H、12E/12F/12G/12H、130G、135H、140/140B/140G/140H、143H、14E/14G/14H、16/16G/16H、160G/160H、163H
吊管机561B/561C/561D/561H/561M/561N、571F/571G、572F/572G/572R、578、583K/583R/583T、589、594/594H
伸缩臂式装卸机TH103、TH62、TH63、TH82、TH83
履带式装载机931/931B/931C、933/933C、935B/935C、939/939C、941B、943、951B/951C、953/953B/953C、955H/955K/955L、963/963B/963C、973/973C、977K/977L、983/983B
履带式集材机517、527、D4H、D5H
履带式推土机 D3/D3B/D3C/D3G、D4B/D4C/D4D/D4E/D4G、D5/D5B/D5C/D5E/D5G/D5M/D5N、D6C/D6D/D6E/D6G/D6H/D6M/D6N/D6R、D7F/D7G/D7H/D7R、D8H/D8K/D8L/D8N/D8R、D9G/D9H/D9L
轮式推土机 814/814B/814F、824/824B/824C/824G、834/834B/834G、844
轮式自行式铲运机611、613/613B/613C/613G、615/615C、619B、621/621B/621E/621F/621G/621R/621S、623/623B/623E/623F/623G、627/627B/627E/627F/627G、630B、631A/631C/631D/631E/631G、633B/633C/633D/633E、637/637B/637D/637E/637G、639D、641/641B、651/651B/651E、657/657B/657E、660B、666/666B、D25E
轮式集材机518C、525/525B、528/528B、530B、535B、545、FB518