振动操作和动力可在一个非常紧凑的尺寸上提供极佳的压实效果。
振动操作和动力可在一个非常紧凑的尺寸上提供极佳的压实效果。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
当回填沟渠时,可选择压实轮以较低的价格实现所需的压实度。
When backfilling trenches, Compaction Wheels are an option to achieve desired compaction levels at a lower price point.
When backfilling trenches, Compaction Wheels are an option to achieve desired compaction levels at a lower price point.
正在查看第 1 - 16 页,共 37 页
此零件根据制造商的技术规格精心设计,适合您的 Cat 设备。
对制造商配置进行任何更改都可能导致产品不适合您的 Cat 设备。在购买之前,请咨询您的 Cat 代理商,确保在当前的条件以及所用配置下,此零件适合您的 Cat 设备。该指示信息不能确保所有零件都兼容。
再制造
不可退货
套件
已换货
1 - 16/37 结果
1 - 16/37 结果
Cat
钢轮宽度
66 in
Drum Width (in)
66
重量
2063.5 lb
Drum Diameter (in)
25
所需液压系统
标准流量
Interface Type
SSL
总宽度
73 in
高度
25 in
长度
39.7 in
钢轮直径
25 in
最佳液压流量
42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
最大流量下的钢轮频率
2946 次振动/分钟
钢轮摆动倾斜范围
± 15 度
动力
11902.7 lb
振幅
0.046 in
马达尺寸
1.7 in³
驱动方法
齿轮马达 - 直接
Compaction Width
> 30 in | > 762 mm
Compaction Force
10000 - 20000 lbs | 4536- 9072 kg
Cat
钢轮宽度
73 in
Drum Width (in)
73
重量
2138.5 lb
Drum Diameter (in)
25
所需液压系统
标准流量
Interface Type
SSL
总宽度
80 in
高度
25 in
长度
39.7 in
钢轮直径
25 in
最佳液压流量
42-86 L/min(11-23 gpm)
最佳液压压力
145-235 bar(2100-3400 psi)
最大流量下的钢轮频率
2946 次振动/分钟
钢轮摆动倾斜范围
± 15 度
动力
11902.7 lb
振幅
0.043 in
马达尺寸
1.7 in³
驱动方法
齿轮马达 - 直接
Compaction Width
> 30 in | > 762 mm
Compaction Force
10000 - 20000 lbs | 4536- 9072 kg
Cat
压实宽度
21.8 in
Compaction Width (in)
22
轮子数量
4
Machine Class
5 Ton
机器类别
5 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
32
重量
601.9 lb
总长度
27.3 in
总高度
34.2 in
总宽度
21.8 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
10.7 in
Compaction Width (in)
11
轮子数量
2
Machine Class
1 Ton
机器类别
1 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
16
重量
341.7 lb
总长度
28.6 in
总高度
29.6 in
总宽度
11.5 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
15.7 in
Compaction Width (in)
16
轮子数量
3
Machine Class
1 Ton
机器类别
1 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
24
重量
476.2 lb
总长度
27.3 in
总高度
31.2 in
总宽度
15.7 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
21.8 in
Compaction Width (in)
22
轮子数量
4
Machine Class
1 Ton
机器类别
1 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
32
重量
568.8 lb
总长度
27.3 in
总高度
31.2 in
总宽度
21.8 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
10.7 in
Compaction Width (in)
11
轮子数量
2
Machine Class
2 Ton
机器类别
2 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
16
重量
354.9 lb
总长度
28.5 in
总高度
31 in
总宽度
12.3 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
15.7 in
Compaction Width (in)
16
轮子数量
3
Machine Class
2 Ton
机器类别
2 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
24
重量
489.4 lb
总长度
27.3 in
总高度
32.6 in
总宽度
15.7 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
21.8 in
Compaction Width (in)
22
轮子数量
4
Machine Class
2 Ton
机器类别
2 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
32
重量
582 lb
总长度
27.3 in
总高度
32.6 in
总宽度
21.8 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
10.7 in
Compaction Width (in)
11
轮子数量
2
Machine Class
3-4 Ton
机器类别
3-4 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
16
重量
357.1 lb
总长度
28.6 in
总高度
31.7 in
总宽度
12.2 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
15.7 in
Compaction Width (in)
16
轮子数量
3
Machine Class
3-4 Ton
机器类别
3-4 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
24
重量
493.8 lb
总长度
27.3 in
总高度
33.3 in
总宽度
15.7 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
21.8 in
Compaction Width (in)
22
轮子数量
4
Machine Class
3-4 Ton
机器类别
3-4 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
32
重量
586.4 lb
总长度
27.3 in
总高度
33.3 in
总宽度
21.8 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
10.7 in
Compaction Width (in)
11
轮子数量
2
Machine Class
5 Ton
机器类别
5 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
16
重量
374.8 lb
总长度
28.6 in
总高度
32.6 in
总宽度
13.5 in
接口类型
销接式
Cat
压实宽度
15.7 in
Compaction Width (in)
16
轮子数量
3
Machine Class
5 Ton
机器类别
5 吨小型挖掘机
Interface Type
Pin On (Pin Grabber)
凸块数
24
重量
507.1 lb
总长度
27.3 in
总高度
34.2 in
总宽度
15.7 in
接口类型
销接式
Cat
Compaction Width
10.7 in
Number of Wheels
2
Machine Class
1-8 Ton Mini Excavators
Number of Pads
16
Weight
394.6 lb
Overall Length
28.6 in
Overall Height
36.3 in
Overall Width
11.5 in
Interface Type
Pin Lock
Cat
Compaction Width
15.7 in
Number of Wheels
3
Machine Class
1-8 Ton Mini Excavators
Number of Pads
24
Weight
529.1 lb
Overall Length
27.3 in
Overall Height
37.8 in
Overall Width
15.7 in
Interface Type
Pin Lock
登录
选择商店
选择商店
增设设备
选择商店
定价和供货情况