4D-0298: 轴承
+/- 将光标移到图像上进行缩放
其他视图

    4D-0298: 轴承

    零件号: 4D-0298
    品牌: Cat
    正在获取价格......

    单位:
    • 美制
    • 公制
    • 内径(in): 0
    • 外径(in): 0
    • 高度(in): 0
    forest products
    SS-56 TK1051, HFW222

    motor grader
    18M3, 16H NA 140H NA 14M-3 16G, 16M, 14G, 14M, 120H, 16M3, 14M3, 14H, 16H, 12H NA 14H NA

    wheel-type loader
    906, 908, 914G, 902, 914G2

    skid steer loaders
    242D 242DLRC, 236DLRC

    skid steer loader
    242, 257B, 259D 242B 257, 247, 247B, 242D 226B, 216B, 236D 232, 232B, 257D 216, 226, 259B3, 257B3, 242B3

    asphalt pavers
    AP1055F

    asphalt paver
    BG655D, 10 FT AP655F, BG-210B, BG1000E, AP-650B, AP-1000E AP-1000F AP-800B AP-1055F BG-2455D, AP600F, AP-1055B, AP-1000B, AP-500E, AP555F, BG-230, AP-1055E AP-655C, AP500F, BG-2455C, AP-1000D, BG-2255C, AP-900B, BG-240C, AP-800C, BG-245C, BG-225B, AP-800D, BG600D, AP-600D, AP-655D, BG-230D, BG-260C, BG555E, AP-1050B, AP-1000, AP-800, AP-1050, BG-260D, BG1055E, BG500E, AP-555E BG-225C, AP-1055D, AP655F L

    integrated toolcarrier
    IT14G, IT14G2

    multi terrain loaders
    257D 259D 257DLRC, 259DLRC

    track-type loader
    931

    wheel tractor-scraper
    627B, 627E, 666, 627G, 637D, 621K, 627F, 657B, 657E, 627H, 657G, 627K, 637E, 631K, 637K, 621H, 660B, 637G, 650B

    track-type tractor
    D3, D5C III 4P D4K2 LGP D5K2 LGP D5G, D3B, 5A PAT D3K2 XL D3C III D4B, D4C III 3S D3G, D4K2 XL D5K2 XL 3S LGP 3P D4C II D3K XL D5C PAT D4G, D3K2 LGP D3C, 53 D4K XL D5C, D5C PATLGP D5K LGP D4C, D3K LGP D3C II D5K XL 3 D4K LGP

    road reclaimer
    RM500B, RR-250B, RM-350, SM-350, RM-350B, RM-500, SS-250B, RM-250C