摩擦材料

1
查看当地定价和库存以及在线订购。
  • 产品
{imgAlt}

Cat® 摩擦材料设计用于 Cat 动力传动系部件

摩擦材料是动力传动系系统获得成功的关键。采用 Cat® 摩擦材料制成的部件可确保油液正常流动和散热,从而提供比其他品牌的产品更长的使用寿命并降低了保养成本。这就是在选择更换制动器、变速箱和转向部件时务必要选择 Cat 部件的原因。仅 Cat 摩擦材料被证明可在 Cat 机器中提供持久可靠的性能。
1. 分离板:分离板用于制动器和变速箱中。它们在动力传动系应用中分隔多层的摩擦材料。Cat 设备中使用的分离板设计用于进行重用而不是更换。齿的尺寸属性旨在确保与配对零件的适当啮合。应用热处理流程可满足 Caterpillar 制定的硬度和材料微观结构技术规格。不当的热处理可能导致花键接合过早磨损并损坏配对零件。Caterpillar 使用各种流程来确保最大性能和长使用寿命。
2. 优化的槽纹:Caterpillar 努力设计和开发最佳的盘槽图纹,以使接合、冷却和耐用性达到平衡。这为客户提供了卓越的制动器系统性能以及长使用寿命。
3. 长效盘式制动器:Caterpillar 提供了长效盘式制动器,使客户可延长高制动磨损应用中的使用寿命,从而与其他部件匹配,尽量减少停机时间,降低保养成本。它们主要用于大型非公路用卡车和大型轮式装载机。与标准材料相比,碳纤维材料可提供 2 至 4 倍的使用寿命以及高达两倍的耐热性。
4. 弹性材料:Caterpillar 在变速箱离合器组中使用此材料,以通过吸收离合器接合过程中的高能量来延长变速箱使用寿命。
5. 纸质:Cat 盘经久耐用。盘每一侧上的多孔纤维面有助于确保一层薄油膜可分隔盘片以防止直接接触。流经盘片的冷却油的恒定流速可实现持续散热。因此,制动器表面不会产生导致磨损或损坏的热量。此外,摩擦材料的运转温度更低,因而可使用数千个小时,而只需最少的保养。
6. 青铜材料:考虑到此材料的耐高温和耐磨损特性,Caterpillar 在履带式推土机制动器上使用此材料。由此,客户可以提高制动可靠性并延长制动器使用寿命。
不要使用未经批准的粘合剂,因为这可能会导致黏合强度差或粘合过早失效。不适当的密度、重量、硬度、厚度或成分可能会影响制动和换档效果,并且导致过早磨损、噪音、拖拽、爬行,并损坏系统中的配对零件。
使用 Cat 原装摩擦材料可确保您的零件实现最佳性能、安全性和可靠性。