燃油系统部件

1
查看当地定价和库存以及在线订购。
{imgAlt}

专有的材料和制造:

  • Cat® 喷油器采用特殊的产品冶金术和专有的制造工艺,以提供具有客户所需的卓越性能的产品。

产品覆盖面广:

  • 除了新型喷油器之外,还可向所有发动机型号供应 Reman 交换选件。可为从二战前的机型到当代 Tier 4 机型的所有 Caterpillar 发动机供应更换产品。可提供更换膜片阀、燃油喷嘴、铅笔式油嘴、单体喷油器和最新款式的电子燃油喷射产品,以支持从早期 D 系列到最新的 Tier 4 规范款式的所有发动机。我们向客户保证在其设备使用寿命内提供维修选件。

100% 经过工厂测试:

  • 新型和 Reman 喷油器都 100% 经过工厂测试,并使用相同的测试设备依照技术规格进行校准,从而确保最高级别的性能和清洁度合规性。因此,客户可获得高品质产品 - 不仅仅是首次获得,而是始终获得。

Caterpillar 的先进 HEUI™ 技术可提高性能

Caterpillar 于 1993 年推出了液压驱动电子控制单体喷油器(HEUI,Hydraulically Actuated Electronically Controlled Unit Injector)。这一成就被公认为上个世纪柴油发动机技术领域的最重要进步之一。HEUI 使用发动机机油压力驱动柴油发动机中的高压喷油,使喷油器不再由凸轮轴操作。
HEUI 超越了机械和传统电子喷油器的许多限制,并且在燃油效率、可靠性和排放控制方面树立了新标准。

精确控制燃油计量和正时

高度复杂的 HEUI 系统成为越来越多的 Cat 发动机和机器上的标准设备,使用液压能而不是机械能来操作喷油器。HEUI 系统与发动机的 ECM(Electronic Control Module,电子控制模块)配合使用,可对燃油计量和正时进行非常精确的控制,从而产生无与伦比的发动机性能和经济性。
例如,在传统共轨燃油系统中,整个燃油管路承受着高压。在 HEUI 系统中,燃油在注入油缸之前一直处于低压下。燃油压力通过液压方式产生,以响应来自电子控制模块(ECM)的信号。由于 HEUI 以电子方式控制喷射压力,因此它完全独立于曲轴速度。峰值喷射压力可在加速和拖动工况下达到,从而提高燃油经济性和响应速度并减少烟雾排放。
HEUI 喷油器技术正在改变设备拥有者、技师和操作员对于柴油发动机性能的看法,它将为您在 Cat 发动机和机器上的投资创造新价值。